Line Robot LG-0001 | 2 DOF | 500x150mm | 5kg
多种规格: With cabinet control system
Linear Gantry Robot for Efficient 2D Automation
The drylin® linear gantry robot delivers ±0.5 mm accuracy and is available in workspaces up to 3000 × 750 mm. With a max payload of 5 kg, speed of 0.5 m/s, and up to 50 picks/min, it’s ideal for precise and fast motion tasks.
Equipped with igus® Robot Control featuring a 3D interface, it supports Modbus TCP, CANopen, ROS, and digital I/Os. The modular control system is available as cabinet or DIN rail version for seamless integration.
Recommended for pick & place, packaging, inspection automation, and light assembly. Perfect for SMEs, labs, and industrial users seeking cost-effective automation solutions.
亮点

满足您的需求
门户配置器
根据您的需求定制线性机器人 只需输入所需的尺寸即可。 然后,您可以下载 CAD 文件,并通过电子邮件收到摘要。

下载免费
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)
)
可选配带触摸屏的手持设备
选择适合您的设置。
您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。
)