Apiro® 机器人套件

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0174

面向创意低成本自动化的模块化机器人套件

igus® 的 drygear® Apiro® 系统是一款多功能机器人套件,包含免润滑蜗轮蜗杆、悬臂轴和连接件。其减速箱回程间隙极小(<0.5°),提供多种减速比(如 1:4、1:32、1:64),使用寿命超过 1,000,000 次循环。

通过支持 Modbus TCP、CANopen 以及数字/模拟 I/O 的 igus® D1 dryve 电机控制器即可完成集成。兼容 NEMA17/23 电机、编码器、制动器和传感器。

非常适合科研、教学、原型开发或初创企业中的定制自动化。尤其适用于需要灵活性、模块化和成本效益的创意应用。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
0.1
kg
Repeatability
1
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/8c0059dab4/lca_prod_rl-a14-0109-4_apiro_cantilever_axis_1-removebg-preview__1_.png

进入机器人世界的第一步

机器人套件为机器人世界提供了一个有趣的介绍。 此视频主要面向教育行业用户以及所有想初步体验和尝试机器人的人。 八种不同的机器人系统可在短时间内安装完毕。 尽情尝试吧!

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌