Unitree H2 | 人形机器人 | 基础版
产品代码: RBTX-UNIT-0058
全尺寸人形机器人,运动能力强劲,移动表现富有张力,实地作业稳定可靠
Unitree H2 基础版高约 180–182 cm,重约 70 kg,采用性能出色的 31 DOF 架构。其高扭矩关节在腿部可输出高达 360 N·m 的扭矩,在手臂可输出 120 N·m,从而实现强劲的举升能力(持续 7 kg;峰值 15 kg),并在高要求环境中稳定操作。机器人本体采用航空级铝合金、钛合金和高强度工程塑料制造,在保证高耐用性的同时保持精致的外形。
在感知方面,H2 配备广角立体视觉、麦克风、阵列扬声器、Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2。计算平台采用 Intel i5,可选配 Thor 以支持高级 AI。风冷散热保证运行稳定性,快拆电池提供 3 h 续航时间。
非常适合实验室、工业及 AI 转型工作流程中的研究、自动化、物流和人机交互(HRI)应用。该平台具备稳健性、运行适应性和更长续航,并支持 AI 研究、集成和人形机器人工作流程中的精密任务。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)