Unitree H1 | 人形机器人 | 基础版

‌
产品代码: RBTX-UNIT-0022

一款全尺寸、超灵活的人形机器人,专为高速运动和科研环境设计。

Unitree H1 高约 180 cm,重量仅 47 kg,拥有 19 个自由度,由 Unitree 自研的 M107 PMSM 电机驱动,移动能力出色。其关节系统可实现最高 360 N·m 的膝关节扭矩,创下人形机器人 3.3 m/s 的奔跑速度纪录,并具备超过 5 m/s 的移动潜力。轻量化的内部走线设计支持稳定奔跑、快速加速、跨越障碍等动态动作,甚至可完成高难度的敏捷动作序列。3D LiDAR 传感器与 Intel RealSense 深度相机相结合,可提供全景扫描和精细的空间建图,实现复杂地形上的自主导航。

其双计算机架构将运动控制与用户开发分离:运动控制 PC 负责步态稳定性,开发计算单元(包含 Jetson Orin,并支持通过 C++、Python 和 ROS2 使用 SDK)则支持高级 AI 集成、自定义控制、感知流程和多机器人协同。系统支持 Wi-Fi 和以太网实时通信,864 Wh 快换电池可实现持续现场作业,停机时间极短。

适用于机器人研究实验室、工业移动性试验、动态运动研究、AI 行为学习、应急响应模拟,以及任何需要快速、轻量、高稳定性人形机器人平台的应用。

一般交货时间:3周
‌
DOF
19
Weight
47
kg
Height
1,805
mm
Speed
3.3
m⁄s
Max Joint torque
360
nm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌