Unitree H1-2 | 人形机器人 | 27 DOF

‌
产品代码: RBTX-UNIT-0007

H1 人形机器人的新一代进化版本,专为更高的关节自由度和更强的驱动性能而设计。

H1-2 保持 180 cm 的机身尺寸,同时带来多项重要升级:7 DOF 手臂提升了可达范围、灵活性与精度,腿部则从 5 DOF 升级到 6 DOF,并采用双驱动踝关节,带来更好的平衡性、扭矩和落点精度。交叉滚子轴承提高了刚性,PMSM 执行器可提供高达 360 Nm 的膝关节扭矩和 220 Nm 的髋关节扭矩,从而实现高速行走、快速步态切换和稳定恢复。

H1-2 集成了 3D LiDAR(MID-360)和 RealSense 深度相机,可实现全景感知、障碍物检测和建图。双计算机架构将底层控制与上层开发分离,采用 Intel i7 模块运行 AI 算法流程和 ROS2 应用。接口支持 Ethernet、扩展和传感器调试。

适用于人形机器人实验室、动态行走研究、AI 驱动的操作研究、HRI 实验,以及需要稳健、高度灵活且可深度编程的人形机器人平台的工业原型开发环境。

一般交货时间:4-5个月
‌
DOF
27
Weight
70
kg
Height
1,780
mm
Speed
2
m⁄s
Max Joint torque
360
nm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌