RealMan 具身双臂升降平台 | 人形机器人 | 21 DOF
产品代码: RBTX-REAL-0005
一款专为灵活双臂作业、自适应高度调节和安全人机协作而设计的具身智能升降平台。
RealMan 具身双臂升降平台采用高度可调的升降结构,工作范围 0–2200 mm,拥有 21 个自由度,并配备两条轻量化仿人手臂(610–638.5 mm)。它具备类人的灵活性,可完成高低位取放、货架分拣、装配及多工位精密作业。其紧凑的移动底盘可在狭窄通道、车间和密集布局中稳定移动,支持安静、高效且重复定位精度高的作业。
该平台配备自研关节模组、多传感器感知和内置安全功能,可在动态环境中自主导航,适应多种场景,并持续执行搬运、装配、分拣和检测任务。其开放的 ROS2 框架便于系统集成、实时远程监控和长时间稳定运行,大幅减少工人的重复性劳动和繁重劳动。
典型应用涵盖智能仓储、零售分拣、实验室自动化、医疗样本处理和柔性工业制造。它非常适合需要在多种行业中安全、高效、智能地自主完成双臂作业的室内环境。
一般交货时间:3周
亮点
(1) 集双 6 轴协作机械臂、0–2200 mm 高度调节和自主移动底盘于一体,共 21 个自由度,双臂同步控制,实现类人操作和更大的工作空间,适用于高低位取放、装配和多工位搬运。
(2) 内置多传感器感知、碰撞安全保护和拖动示教编程,支持 ROS2、开放 API 和多种通信协议,可实现快速部署、可靠的人机协作和灵活的二次开发。
(3) 采用一体化轻量化模块设计,结构紧凑、运动稳定,广泛适用于智能仓储、实验室自动化、工业柔性制造和具身智能研究,可实现高效、安全的长时间自主运行。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)