RBTX NOETIX N2 | 人形机器人

‌
产品代码: RBTX-NOET-0001
Noetix Robotics N2:面向科研与教育的敏捷人形机器人

Noetix N2 是一款人形机器人,高 118 cm,重 30 kg。它拥有 18 个自由度,峰值扭矩达 150 Nm。N2 采用 48V 快换锂电池供电,续航最长 2 小时,并提供最高 67 TOPS 的边缘 AI 算力与 3D 视觉传感器,可实现奔跑、跳跃乃至后空翻等动态动作。

该机器人采用深度强化学习实现拟人步态,并通过大语言模型支持语音与视觉交互。控制方面,它通过封闭平台提供高层与底层运动控制 API,兼容 Python、C++、ROS 和 Linux,非常适合研发工作。

非常适合教育、科研、机器人开发以及互动演示。

一般交货时间:6-8周
‌
max. Payload
5
kg
DOF
18
Weight
30
kg
Height
1,180
mm
Speed
2
m⁄s
Operating time
2
h
Max Joint torque
150
nm

亮点

优势介绍

(1) 超高动态性能:硬件支持跳跃、后空翻等高动态动作。

(2) 标准二次开发接口:NOETIX 提供底层与高层运动控制接口。用户可调用高层接口直接发送速度与运动指令,也可使用底层运动控制接口直接控制关节并部署自有算法。

(3) 出色的产品稳定性:NOETIX E 系列机器人(注:推测指与 N 系列开发相关的早期系列或内部测试机型;从上下文看应指高耐用性)在内部实验室中历经数十次高处跌落测试后仍能稳定运行,达到行业领先水平。

(4) 外观设计出色:外形简洁优雅,充满科技感与未来感。铝合金结构搭配高强度材料外壳,具备出色的抗跌落、耐磨与可靠性。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌