Magiclab - 四足机器人 MagicDog

‌
产品代码: RBTX-MAGI-0002

Magiclab 四足机器人

MagicDog 拥有 13 个高自由度关节和低噪音、高扭矩电机,可完成 30 多种特技动作(后空翻、太空步、握手、伸懒腰)。它具备出色的全地形性能,采用单线 LiDAR、双目摄像头和 RealSense 识别 7 类障碍物,可适应斜坡和碎石路面。最大攀爬落差:15cm;最大角度:40°。

MagicDog 配备 4K 高清摄像头,支持一键拍照/录像。可通过头部摄像头切换,以独特的“狗狗视角”清晰捕捉并留存珍贵瞬间。

它具备精准锁定和智能跟随功能。通过 TOP-DOWN 方法,实现快速的目标检测、识别与跟踪。深度摄像头提供 3D 坐标,动态调整跟随速度,在日常生活或户外场景中实现流畅互动。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
10
kg
DOF
13
Weight
17
kg
Speed
3
m⁄s
Max Joint torque
37.5
nm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/6000x3500/7bb30f2828/1.png

(1) 配备 4K 高清摄像头,支持一键拍照。可通过 MagicDog 的头部摄像头在拍照与录像模式之间切换,以 "狗狗视角" 观察世界,捕捉每一个珍贵瞬间。


(2) 高自由度机身设计,可完成多种高难度特技。它拥有 13 个关节自由度,配备低噪音、高扭矩电机关节,能够完成 30 多种高难度动作,如后空翻、太空步、握手和伸懒腰。


(3) 全地形行走,具备出色的越障能力。单线 LiDAR、双目摄像头和 RealSense 技术的协同应用,可准确识别七类障碍物。它具备主动越障能力,能灵活适应斜坡、碎石路等不平整地形,最大攀爬落差高度为 15cm,最大攀爬角度为 40°。

(4) 精准锁定与智能跟随。采用 TOP-DOWN 方法,实现目标检测、识别与持续跟踪。结合深度摄像头获取目标的 3D 坐标,动态调整跟随速度,全程实现流畅互动。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌