Magiclab G1 | 人形机器人 | 42 DOF

‌
产品代码: RBTX-MAGI-0001

Magiclab G1:通用型双足人形机器人

Magiclab G1 通用型双足人形机器人身高 174 cm,重约 67.5 kg,拥有 42 个主动自由度,最大关节扭矩超过 350 N·m。它配备 1.35 kWh 可充电电池,移动速度超过 2 m/s,双臂最大负载能力为 20 kg。此外,它还搭载自研的 Magic-Hand(11 自由度触觉灵巧手)和关节模组,动作流畅自然。

该机器人由自研的行业专用 AI 大模型 Magic-Mind 驱动,支持多机器人协作。它集成了 3D LiDAR、深度相机等多种传感器,以及 5G 和 Wi-Fi 6 等通信模块,可满足多场景作业需求。控制端支持灵活扩展,适应工业、商业、家庭等领域的智能化升级。

适用于工业生产、商业服务、家庭陪伴、研发和互动演示等场景。

一般交货时间:10周
‌
max. Payload
20
kg
DOF
42
Weight
67.5
kg
Height
1,740
mm
Speed
2
m⁄s
Operating time
3
h
Max Joint torque
350
nm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/3840x2880/7dd8442ee1/20250323-131914.png

优势介绍

(1)强劲的运动性能:具备 42 个自由度、2 m/s 的行走速度和 20 kg 的双臂负载能力,适用于多场景作业。

(2)灵活的扩展能力:集成 “Atom All-Pervasive” 具身智能大模型,支持场景化功能定制与算法优化。

(3)可靠的结构设计:采用高强度铝合金与工程塑料,经拓扑优化,具备出色的抗跌落和耐磨性能。

(4)稳定的运行保障:优化的散热与风道设计,配合丰富的传感器,确保在复杂环境中长期稳定运行。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌