KEPLER K2 | 人形机器人 | 52 DOF
产品代码: RBTX-KEPL-0001
KEPLER K2:通用型双足人形机器人
KEPLER K2 通用型双足人形机器人身高 175 cm,重约 75 kg,拥有 52 个主动自由度,最大关节扭矩超过 220 N·m。它配备 2.33 kWh 可充电电池,移动速度超过 1.1 m/s,双臂最大负载能力为 30 kg。此外,它还搭载自研的 NimbleMaster 11 自由度触觉灵巧手和关节模组,可实现流畅、拟人的动作。
该机器人由专有的行业专用 AI 模型 KeplerBrain 驱动,支持多机器人协作。它集成了 3D LiDAR、红外双目深度相机等多种传感器,以及 5G 和 Wi-Fi 6 等通信模块,可满足多场景作业需求。控制端支持灵活扩展,适配工业、商业、科研等领域的智能化升级。
适用于工业生产、商业服务、科研教育、物料搬运和互动演示等场景。
一般交货时间:3周
亮点
)
1. 高自由度 & 强劲性能:配备 52 个主动自由度和最大 220 N·m 的关节扭矩,搭配自研的 11 自由度触觉灵巧手,KEPLER K2 可实现流畅、拟人的动作和强大的负载能力(双臂负载 30 kg),适应复杂的作业场景。
2. 先进智能 & 多场景适应能力:由专有的 KeplerBrain AI 模型驱动,支持多机器人协作,集成 3D LiDAR、红外双目深度相机、5G 和 Wi-Fi 6 模块,可在工业、商业和科研场景中稳定运行,控制端支持灵活扩展。
3. 长续航 & 可靠运行:配备 2.33 kWh 可充电电池,可提供 8 小时连续运行时间,移动速度为 1.1 m⁄s,结合轻量化设计(75 kg)与高性能,满足各领域长时间、高效率的作业需求。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)