iggyRob:igus® 的人形服务机器人
igus 的 iggyRob 高约 1.70 米,是一款多功能人形服务机器人,旨在让日常工作更智能、更高效。它配备两条 ReBeL 协作机器人手臂(每条负载 2 kg、工作半径 664 mm)和可更换的工具手,可轻松完成简单的抓取任务。
其移动底座 ReBeLMove Pro 可承载最高 100 kg,凭借 LIDAR、3D 相机和稳定的三点支撑系统,可在工厂、大堂或餐厅中安全导航,并可连续运行长达 8 小时。通过免费的 igus Robot Control 软件和 ROS2 接口即可直观控制。
该机器人通过 CE 认证并符合 VDE 5050,非常适合工业、服务和物流应用。
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert
亮点
)
igus iggy Rob:面向工业、物流和服务的低成本人形机器人
认识一下 Iggy Rob,igus 的多功能服务机器人!它可以在工厂车间协助搬运,用友好的显示屏面孔承担接待工作,或在餐厅帮忙收拾餐桌。借助 LIDAR 传感器,Iggy 能在工厂、大堂或餐厅等工业环境中可靠导航。
两条 ReBeL 协作机器人手臂的工作半径为 664 mm,每条负载 2 kg。未安装末端执行器时,手臂非常适合挥手或轻度交互等简单任务;如需抓取或装配,我们建议加装夹爪或真空泵等末端执行器。
移动底座 ReBeL MovePro AMR 可承载最高 200 kg,牵引负载最高可达 800 kg。稳定的三点支撑确保可靠移动,但实际有效负载受手臂举升能力限制。电池续航时间在很大程度上取决于使用场景,在高强度运行时可能低于 8 小时。
)
软件与控制
Iggy Rob 通过 ROS2 进行跨系统控制。目前无法直接集成到 igus Robot Control 软件(iRC)中,只能单独对机械臂进行编程。这些程序能否通过整体控制系统执行,取决于具体的系统配置。
AMR 底座和 ReBeL 手臂均提供 ROS2 接口,可集成到现代机器人环境中。该接口符合 VDE 5050,可实现与车队管理系统的连接,但并不构成正式认证。任何 CE 认证(如有)仅适用于 AMR 组件,应逐案核实。