GALAXEA LITE1 | 人形机器人 | 23 DOF
GALAXEA LITE1:轻量化全场景人形机器人
GALAXEA LITE1 是一款全栈式人形机器人,面向轻量化多场景适配。身高 165 cm,单臂最大负载 5 kg(不含夹爪),单臂重量 ≤7.5 kg。配备 6 自由度双臂、3 自由度躯干和 6 自由度全向底盘,全身共 23 自由度。头部(≈1.8 kg)支持手动俯仰调节(-20°~12°),标配 1 自由度,可选 3 自由度。
基于模块化架构与开源生态,支持二次开发:机械臂可选配平行夹爪(安装法兰,接线:DC 24V/2A,RS-485);头部可选配高清双目相机、语音交互模块;躯干可选配升降模块。
适用于物料抓取、巡检、商业服务、教育、数据采集及单机部署。凭借开源数据集优势,可作为具身智能研究的优质硬件平台,为多场景高效协作提供轻量化解决方案。
亮点
)
(1)轻量化机身兼顾高负载,部署灵活:身高 165cm,单臂重量 ≤7.5kg,轻量化设计显著降低部署门槛,可灵活适配狭窄作业空间。同时单臂最大负载可达 5kg,配合全身 23 自由度(6 自由度双臂 + 3 自由度躯干 + 6 自由度全向移动底盘),兼顾灵活操作与承载能力。机身可轻松手动拖动,无需复杂工装即可快速投入使用。
(2)高性价比,维护便捷:采用标准化关节模组设计,维护简便、更换成本低,相比同级别产品更具性价比。配备谐波减速器,并结合"关节力矩估计 + 末端 6 轴力传感器"混合方案,力控精度可达 ±0.3N。既能满足轻量分拣、3C 装配等常规协作场景需求,又能有效控制硬件成本,适合中小企业及入门级科研场景。
(3)智能便捷,开箱即用:搭载 Galaxea G0 Plus 双系统 VLA 模型,支持"慢思考、快执行"端到端作业。内置全球首个"通用抓取"开箱即用 Demo,可通过自然语言或模糊指令完成视觉识别、语义理解与精准抓取,运行流畅无卡顿。支持离线编程与视觉引导,无需精密工装,可适应散乱物料抓取等非结构化场景,大幅降低操作与开发门槛。
)