CASBOT 02 | 人形机器人 | 37 DOF
产品代码: RBTX-CASB-0001
CASBOT 02:紧凑灵活的人形机器人
CASBOT 02 是一款高性价比的人形机器人,采用紧凑设计,身高 1.6 米,重量约 50 kg。它具有 37 个主动自由度(颈部:2 DOF,每条手臂:5 DOF,腰部:1 DOF,每条腿:6 DOF,每只手:6 DOF)。在平坦地面上最大速度为 2 m/s,支持稳定的自平衡与转向,可适应不同的地面条件。 该机器人基于 PD 控制和强化学习算法,提供四种控制模式:零位、准备、运动、阻尼。它配备多种传感器,包括深度相机、LiDAR 和麦克风阵列。此外,它兼容 VR 遥操作(支持 Quest 3S 设备),可在仿真环境和真实环境之间切换,其控制端可满足二次开发需求。 该机器人适用于商业服务、互动演示、科研开发和教育展示等场景。一般交货时间:3周
亮点
(1)多维敏捷运动系统:兼顾精度与流畅性。配备 37 个主动自由度(DoF),其中颈部 2 个、单臂 5 个、腰部 1 个、单腿 6 个、灵巧手 6 个,可实现类人的精细动作与流畅的全身协调。基于 PD 控制与强化学习,四种核心控制模式确保姿态稳定、关节过渡顺畅。最大平地行走速度达 2 m/s,具备较强的自平衡能力,可适应多种地面。
(2)全栈多模态交互:打造自然的人机协作。集成深度相机、LiDAR、麦克风阵列、双扬声器和 LED 显示屏,支持语音、手势和面部多模态交互。可实现免唤醒激活和 20 轮连续对话。预设的上肢手势(挥手、点赞等)可通过语音或遥控触发,还提供石头剪刀布等趣味功能,并由视觉识别进行准确判定。
(3)高性能硬件配置:兼顾安全性与实用性。双充电方式(可拆卸电池或背部直充)让充电过程中的交互不中断。双重急停保护(机身急停与无线遥控急停)提升安全性。多传感器协同实现精准的环境感知,紧凑的设计支持快速部署,无需对场景进行大规模改造。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)