Booster K1 Geek | Qualcomm QCS 8550 | 48 Tops

‌
产品代码: RBTX-BOOST-0002

Booster Robotics K1 Geek 48 Tops

Booster Robotics K1 GEEK 是一款高 90 cm 的人形科研机器人,拥有 22 个自由度、全力矩控制的双编码器关节,以及高达 48 TOPS 的 AI 算力。RGBD 相机、9 轴 IMU、麦克风阵列和扬声器可实现精准的感知与交互。

K1 GEEK 搭载 Qualcomm QCS8550 AI 平台,支持 ROS、二次开发,并可集成到现有的机器人及 AI 工作流程中。开放接口、机器人模型支持以及对仿真环境的兼容性,为科研和原型开发提供了便利。

非常适合具身智能、机器人研究、人机交互、自主导航、运动研究,以及现代 AI 和基于 ROS 的应用的开发与评估。

一般交货时间:3周
‌
DOF
22
Weight
19.5
kg
Height
900
mm
Speed
0.4
m⁄s
Operating time
2
h
Max Joint torque
60
nm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/746x558/1a1dff8b54/booster.png

算力达 48 TOPS 的 K1 GEEK,用于 AI 计算

Booster Robotics K1 GEEK 是一款人形研发机器人,面向 AI 应用、运动研究、机器人项目和人机交互。它高约 90 cm,重约 19.5 kg,腿部、手臂和头部共有 22 个自由度。采用双编码器系统的全力矩控制关节可实现对位置、速度和力矩的控制。集成的 Qualcomm QCS8550 AI 平台可提供高达 48 TOPS 的 AI 算力。因此 K1 GEEK 适用于运动控制、感知和交互,但不适合重载、高节拍或工业生产的任务。

https://a.storyblok.com/f/298593/744x412/3c15eb7b00/k1-ai.jpg

Booster K1 Geek 适用于哪些应用?

K1 GEEK 特别适合科研、教学、具身智能开发、人形运动建模、导航以及语音和传感器交互。典型用户包括高校、科研机构、开发团队以及希望在实际场景中评估人形机器人的企业。主要配置包括 22 个自由度(DoF)、RGBD 相机、9 轴 IMU、麦克风阵列、扬声器以及 Qualcomm QCS8550 计算平台。

https://a.storyblok.com/f/298593/654x468/cc85f0714e/k1-jump.png

Booster K1 GEEK 的集成与调试

集成工作面向具备 ROS、机器人技术和 AI 软件经验的开发者和科研团队。Booster K1 GEEK 兼容 ROS,支持二次开发,并提供机器人模型接口。它还兼容仿真环境,可通过手机 App 进行配置和远程控制。包装清单包括文档、硬件手册、ROS 驱动、示例项目、充电器、电源适配器、一块 5 Ah 电池、一个遥控器以及一个便携箱。

https://a.storyblok.com/f/298593/1609x933/c2ad59e5e3/booster-studio.png

如何对 Booster K1 GEEK 进行编程?

K1 GEEK 采用开放式开发环境,支持 ROS、机器人模型接口以及二次开发。Qualcomm QCS8550 平台算力高达 48 TOPS,可在本地运行 AI、感知和控制应用。手机 App 可简化网络配置和远程控制,包装内还附带一个遥控器。用户应具备 ROS、Linux 和人形机器人方面的基础知识,才能充分发挥该平台的潜力。

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/22e07fb858/k1-2.png

Booster K1 GEEK 可以用于哪些场景?

Booster Robotics K1 GEEK 非常适合寻求紧凑型人形平台的高校、科研机构和开发团队,用于具身智能、ROS 开发、运动研究、传感器融合和人机交互。该平台集 22 个自由度、48 TOPS AI 算力、RGBD 相机、麦克风阵列、扬声器、IMU 以及一块 5 Ah 电池于一身。其优势在于开放的开发架构、移动能力和人形运动结构。K1 GEEK 推荐用于科研、开发和评估,不适用于直接的生产应用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌