Booster K1 Basic EDU | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB | 117 Tops

‌
产品代码: RBTX-BOOST-0003

Booster Robotics K1 Basic EDU 117 Tops

Booster Robotics K1 Basic EDU 是一款身高 90 cm 的人形科研机器人,拥有 22 个自由度、全力矩控制的双编码器关节,AI 算力最高可达 117 TOPS。标配 RGBD 相机、9 轴 IMU 和音频硬件。

K1 搭载 NVIDIA Jetson Orin NX(8 GB),支持 ROS、Isaac Sim 和开放式开发环境。机器人模型接口、驱动、示例项目和 API 可用于开发 AI、感知和运动控制应用。

适用于具身智能、机器人研究、教学、自主导航、人机交互,以及人形运动与 AI 模型的开发与评估。

一般交货时间:3周
‌
DOF
22
Weight
19.5
kg
Height
900
mm
Speed
0.4
m⁄s
Operating time
2
h
Max Joint torque
60
nm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/22e07fb858/k1-2.png

Booster K1 Basic EDU:117 Tops 算力,面向 AI 计算

Booster Robotics K1 Basic EDU 是一款人形研发机器人,面向 AI、运动研究、机器人项目和人机交互。它高约 95 cm,重约 19.5 kg,腿、臂和头部共有 22 个自由度。全力矩控制关节搭配双编码器系统,可控制位置、速度和力矩;该 EDU 版本的 AI 算力最高可达 117 TOPS。因此它适合运动训练、展示、交互和开发,但与工业机器人不同,它并不适用于重负载、高节拍或明确定义的生产任务。

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/7d64815427/k1-3.png

Booster K1 Basic EDU 适合哪些应用?

K1 Basic EDU 特别适合研究、教学、具身智能开发、人形运动建模、导航、语音与传感器交互,以及基于 ROS 的机器人技术栈实验。典型目标群体包括高校、研究实验室、开发团队、AI 部门,以及希望在真实环境中评估人形机器人的企业。主要特性包括 22 个自由度(DoF)、RGBD 或立体深度相机、9 轴 IMU、麦克风阵列、扬声器和 Jetson Orin NX 平台。

https://a.storyblok.com/f/298593/746x558/1a1dff8b54/booster.png

Booster K1 Basic EDU 的集成与调试

集成工作面向具备 ROS、机器人模型和 AI 软件经验的开发者与研究团队。Booster K1 Basic EDU 兼容 ROS,支持二次开发,提供机器人模型接口,并兼容 Isaac Sim 等仿真环境。机器人随附文档、硬件手册、ROS 驱动、示例项目、充电器、电源、5 Ah 电池、遥控器和便携箱。移动 App 支持网络配置和远程控制。

https://a.storyblok.com/f/298593/744x412/3c15eb7b00/k1-ai.jpg

如何为 Booster K1 Basic EDU 编程?

K1 专为开发者设计,采用开放式软件架构,兼容 ROS,提供机器人模型接口、示例项目和二次开发能力。EDU 版本配备 8 GB RAM 的 NVIDIA Jetson Orin NX,算力最高 117 TOPS,可在本地运行 AI、感知和控制应用。移动 App 可简化网络配置和远程控制;包装内还附带遥控器。因此初学者应预留足够时间,熟悉 ROS 和人形机器人技术。

https://a.storyblok.com/f/298593/654x468/cc85f0714e/k1-jump.png

Booster K1 Basic EDU 可以用于哪些场景?

Booster Robotics K1 Basic EDU 非常适合寻求紧凑型人形平台的企业、高校或开发团队,用于具身智能、ROS 开发、步态研究、传感器融合和人机交互。EDU 版本具备 22 个自由度(DoF)、117 TOPS AI 算力、RGBD 相机、麦克风阵列、扬声器、IMU、5 Ah 电池和遥控器。其优势在于开放的通信能力、移动性和人形运动架构。建议用于开发和评估,不适用于直接投入生产应用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌