AGIBOT X1 | 人形机器人 | 34 DOF

‌
产品代码: RBTX-AGI-0004

AGIBOT X1:面向机器人领域的多功能开源方案

AGIBOT X1 是一款模块化开源机器人,旨在为各行业提供精度与适应性。凭借 34 个自由度,它能够实现流畅、动态的运动,胜任复杂作业。其仅 33 kg 的轻量化设计和紧凑身形,使其易于部署于各种环境,同时保持高安全标准。

AGIBOT X1 的行走速度最高可达 1 m/s,续航时间为 2 小时,专为高效作业而设计。每条手臂可承载 0.5 kg 的负载,非常适合精细的抓取与操作任务。该机器人具备良好的可扩展性,配合开源框架,可实现无缝定制并集成到各类工作流程中。

AGIBOT X1 体现了创新,为科研、教育和工业应用提供了一个易于使用的平台。其模块化设计让用户能够升级并定制功能,从而在机器人解决方案中获得理想的性能与灵活性。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
0.5
kg
DOF
34
Weight
33
kg
Height
1,300
mm
Speed
1
m⁄s

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌