AGIBOT G2 | 轮式人形机器人 | 26 DOF
亮点
)
AGIBOT G2:面向实际任务的智能双臂操作
AGIBOT G2 配备两条力控 7 自由度机械臂,可在动态环境中实现精准可靠的作业。每条机械臂的关节均集成力矩传感器,使机器人能够轻柔地处理零部件、精准完成装配任务,并安全地与不同尺寸和重量的物体交互。单臂负载能力高达 5 kg,双臂协同作业时可达 10 kg,G2 非常适合物料搬运、机床上下料、分拣、包装、质量检测以及需要兼顾精度与灵活性的复杂工业流程。
)
AGIBOT G2 的先进 AI 感知能力,实现自主运行
AGIBOT G2 融合多种传感技术,实时构建对周围环境的全面理解。其感知系统包括双 3D LiDAR 传感器、立体视觉、RGB-D 相机和鱼眼相机,可提供大范围的环境感知和精准的物体识别。这种传感器融合实现了自主导航、避障、工作空间建图以及与人员和设备的智能交互。由此,机器人无需依赖固定基础设施,即可在变化的生产、物流和服务环境中高效运行。
)
借助 AGIBOT G2 实现无需固定工位的移动自动化
与局限于单一工位的传统工业机器人不同,AGIBOT G2 可直接移动到需要作业的位置。其先进的轮式底盘支持阿克曼转向、横向移动和原地旋转,使机器人能够穿行于狭窄空间,并适应复杂的厂房布局。G2 的行驶速度高达 1.5 米/秒,并具备自主路径规划能力,可在多个工位之间搬运物料、支持生产线、执行巡检流程和重复性任务,显著提升运营灵活性和自动化覆盖范围。
)
搭载高性能计算平台的 AGIBOT G2,面向具身智能
AGIBOT G2 的核心是强大的 NVIDIA Jetson T5000 计算平台,可提供高达 2070 TFLOPS(FP4)的 AI 处理性能。这使机器人能够在本地实时完成感知、运动规划、决策和任务执行。结合无线连接、远程操作功能、OTA 软件更新以及对二次开发的支持,G2 为希望部署先进机器人应用的企业提供了一个面向未来的平台。从智能制造和内部物流,到科研和人机交互,G2 的设计使其能够随业务需求持续演进。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)