SMC RMTM | 工具快换装置 | 按压式
产品代码: RBTX-SMC-0126
多种规格: 主盘
紧凑型按压式快换装置,可在协作机器人和工业机器人上快速、免工具地更换末端执行器。
RMTM1 快换适配器采用按压式机构,可实现快速、安全的工具切换。它专为提升生产效率而设计,支持 ISO 9409-1-50-4-M6 标准安装接口,并凭借 60 Nm 的抗弯矩和抗扭矩能力提供高机械稳定性。最大负载能力为 20 kg,即使在要求严苛的多工具环境中也能确保可靠运行。
产品以模块化组件形式交付,包含主盘、工具盘、卡环组件、定位销和安装螺钉,可无缝集成到各种 EOAT 配置中。可选的 180° 安装角度套件为需要频繁重新配置或多工位工具布局的应用提供了更高的灵活性。
非常适合在拾取放置系统、机床上下料、码垛以及需要高正常运行时间和快速换装的协作机器人应用中进行快速工具更换。
一般交货时间:3周
Weight
0.137
kg
Repeatability
0.01
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)