末端执行器
SMC MH-X7654 | 夹爪用弹性手指
由 SMC产品代码: RBTX-SMC-0110
自适应弹性夹爪手指,适用于不规则和易损工件的柔性搬运。
MH‑X7654 弹性夹爪手指采用先进的 EPDM(三元乙丙橡胶)或符合 FDA 要求的硅胶,可无缝贴合各种不规则形状,无需定制夹爪轮廓。其 3 mm 的纤薄外形和 58 × 60 mm 的有效夹持面,可精准伸入紧密排列的物品之间,而柔软贴合的橡胶片能保护易损零件免受损伤。工作温度范围为 −20 °C 至 150 °C(EPDM)或 −30 °C 至 200 °C(硅胶)。
该手指可双向安装,以实现最佳对位,并借助不锈钢安装板轻松集成到 SMC MH‑系列气动夹爪上。每个手指重量约 35 g,且具有高耐磨性,使用寿命长、通用性强。材料符合 FDA 相关要求,可安全搬运敏感物品。
非常适合在柔性、多品种的拾取放置自动化中抓取食品包装、瓶子、罐子、电子元件和易损零件。
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert
Weight
0.344kg
Max. ambient temperature
200℃