FIPA | 针式夹爪 | 针行程 0-2 mm

‌
产品代码: RBTX-FIPA-0007

高性能双作用针式夹爪,具备快速吹脱功能,适用于纺织品和片状材料的精准搬运。

GR04.700-20 采用小直径针设计,穿刺深度低;入针角度平缓,可稳定搬运薄型或片状工件;配有滚花螺钉,可精确调节行程,以适应不同厚度的纺织品。双作用结构配合独立的压缩空气接口,分别控制出针和回针,实现短工作节拍;另有一个附加进气口,用于快速释放工件。行程范围:0-2 mm;32 根针;直径 0.7 mm。

气动接口可精确控制针的运动,便于顺畅集成到自动化系统中。配套的安装支架和备用针板提升了长期使用的灵活性和可维护性。

非常适合纺织品、毛毡、泡沫以及其他透气或柔性片状材料的高速拾放作业。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
2
mm
Weight
0.114
kg
Max. ambient temperature
70
℃

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌