AGS | 织物夹爪 | 气动夹爪

‌

多种规格: 中等单元

产品代码: RBTX-AGS-0035

AGS 织物夹爪:纺织应用的精准解决方案

AGS 织物夹爪是一款气动驱动的夹爪,最大夹爪行程为 10 mm 至 32 mm。凭借超过 750 个可扩展组件以及最高 100 °C 的环境温度,它非常适合纺织加工中灵活且要求严苛的任务。其坚固的结构确保在严苛条件下也能实现精准可靠的抓取。

外部接口可实现与现有自动化系统的无缝集成。与各种机器人解决方案的简便连接确保了最大兼容性,并缩短了安装时间。

AGS 织物夹爪非常适合搬运精细面料和纺织材料,兼具高效性与多用性。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
20
mm
Weight
0.54
kg
Propulsion Method
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌