产品
解决方案
工具
服务
帮助
搜索 rbtx.igus.cn...
主页面
产品
解决方案
工具
涂胶配置器
第 7 轴配置器
ReBeL Cobot 配置器
龙门配置器
服务
免费专家视频通话
要求进行可行性测试
RBTX 学院
获取机器人技术更新
人工智能机器人专家
帮助
联系信息
常见问题和文章
RBTX世界
GPP1116CO-00-A Parallel Gripper - Pneumatic
ZIMMER GROUP GmbH
末端执行器
产品代码: RBTX-ZIM-0015
产品代码: RBTX-ZIM-0015
Cost-effective: Parallel gripper with an unbeatable price/performance ratio. Gripper jaw set and fixation material included. Can be configured for spring opening or spring closing.
一般交货时间:3周
添加至我的机器人
Stroke per jaw
16
mm
Weight
0.2
kg
Max Gripping force
100
N
Recommended workpiece weight
0.55
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目