SoftGripping | 平行 GorillaFinger 执行器 | 柔性夹爪
产品代码: RBTX-SOFT-0039
多种规格: 2 指 Gorilla 软体执行器
SoftGripping 的 GorillaFinger 执行器非常适合对易损物品进行精准、轻柔的抓取。其最多可配备六根由 FDA 认证硅橡胶制成的柔性气动手指,能够可靠抓取重量不超过 600 g 的矩形、圆柱形和立方体物品。模块化设计允许选择中心式或平行式底座,使执行器能够灵活适配各类 EOAT 系统。
GorillaFinger 执行器配备 IO-Link 和 Modbus TCP 等标准化接口,并支持即插即用,可无缝集成到现有自动化系统中。真空吸盘或垫片等附加组件进一步拓展了其应用范围。
GorillaFinger 执行器非常适合食品加工、包装和原型制作:灵活、精准且高效。
一般交货时间:3周
Weight
0.6
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)