Soft Gripping | 六指平行夹爪 | 软体夹爪

‌

多种规格: 15° 夹爪角度,不含 FDA 合规底座

产品代码: RBTX-SOFT-0034

六指平行 SoftGripper 软体夹爪非常适合抓取易损的矩形或圆柱形物体。其气动驱动的柔性手指采用经 FDA 认证的硅橡胶制成,可稳固抓取尺寸 40 mm 至 120 mm、重量不超过 1200 g 的物体,且不会损伤表面。模块化设计提供中心式或平行式底座,并可选配真空吸盘或垫片等组件,适应性出色。

SoftGripper 支持 IO-Link 和 Modbus TCP 等接口,可实现快速即插即用安装。它兼容几乎所有机器人型号,并配有直观的配置工具,可轻松集成到自动化系统中。卫生涂层和定制底座进一步拓展了其应用范围。

典型应用包括抓取牛角面包、面包卷、包装材料和鸡腿,精准灵活,满足要求严苛的行业需求。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.7
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌