ReBeL 夹爪学习套件
产品代码: RBTX-IGUS-0231
轻量化 ReBeL 夹爪,适用于灵活、高性价比的零件抓取。
igus ReBeL 夹爪提供 100 mm 的抓取范围和 105 mm 的开口行程,只需一把工具即可可靠抓取不同尺寸的零件。其轻量化的运动塑料结构非常适合 ReBeL 协作机器人系列,在降低系统整体重量的同时保持平稳、稳定的抓取表现。平行夹爪设计确保在重复的自动化循环中受力均匀、夹持可靠。
夹爪通过 ReBeL 第 4 轴的 ToolDIOs 直接连接,只需简单的 DIO 信号即可控制,能够快速集成到教学设备、小型自动化单元和对成本敏感的应用中。作为一款入门级但性能可靠的解决方案,它使用灵活,采购成本明显低于传统工业夹爪。
非常适合教学、原型制作、拾放任务,以及在低成本自动化环境中抓取轻量零件。
一般交货时间:3周
Propulsion Method
电动
亮点
)
ReBeL®第一款夹爪!
抓取范围达100mm,只需一个夹爪就可以轻松抓取不同尺寸的部件。教育培训行业的理想选择。
轻量化结构,非常适合在ReBeL上使用
由于采用了易格斯运动工程塑料,价格比传统夹爪低5倍
采用平行设计,抓取灵活
一个抓手可用来抓取多种部件
使用RBTX构建低成本的解决方案
下载
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)