PIAB | KFG.120.120.N121.FR12.S1.32-2.X | 泡沫真空吸具

‌
产品代码: RBTX-PIAB-0016
泡沫真空吸具

PIAB 的 Kenos® FlexiGrip KFG.120.120.N121.FR12.S1.32-2.X 是一款泡沫真空吸具,专为自动化物料搬运应用而设计。它非常适合抓取和放置作业,在搬运形状、尺寸和表面状况各异的物体时具有高度灵活性。

得益于泡沫密封技术,该吸具可轻松适应不规则、多孔或部分平坦的表面,从而高效搬运纸箱、包装、板材以及其他几何形状各异的材料。

FlexiGrip 配备集成式真空发生器,结构紧凑,在低能耗下实现高性能,同时减少了对多个吸盘的需求。其坚固的结构确保即使在严苛应用和高节拍作业中也能可靠运行。

该解决方案广泛应用于物流、包装、工业自动化和物料搬运等行业,有助于提高生产率并优化流程。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Weight
823
kg
Max Gripping force
137
N
Recommended workpiece weight
7
kg
Propulsion Method
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌