PIAB GRN 12-10-20 | 针式夹爪 | 气动
产品代码: RBTX-PIAB-0018
用于搬运织物、纺织品、网布及其他多孔或柔性材料的针式夹爪。
GRN 12-10-20 针式夹爪是一款紧凑型气动末端执行器,专为可靠抓取传统真空技术难以处理的材料而设计。它通过可调节的针爪牢固抓取织物、网布、无纺布及类似柔性产品,无需依赖吸力。
该夹爪常用于纺织品搬运、嵌件注塑和自动化上料等应用,采用轻量化设计,耗气量低,并可调节针刺入深度,以适应不同的材料厚度。它还支持选配位置传感器用于过程监控,并可使用替换针,确保长使用寿命和简便维护。
主要特点
- 非常适合织物、纺织品、网布及其他多孔材料。
- 无需真空即可可靠抓取。
- 可调节针行程,适应不同材料厚度。
- 紧凑轻巧的设计,便于集成到机器人上。
- 压缩空气消耗量低。
- 针可更换,维护简便。
技术规格
- 重量:294 g
- 耗气量:1.13 Nl/s
- 最大工作压力:6 bar (87 psi)
- 气源:经过滤的干燥压缩空气
- 直径:20 mm
- 总长度:112 mm
此产品在您所在的国家/地区不提供
Recommended workpiece weight
0.3
kg
Propulsion Method
气动
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)