PaXini 灵巧手 DexH13

‌

多种规格: dexh13(左手)

产品代码: RBTX-PAXI-0003

PaXini 灵巧手 DexH13(左手):16 自由度触觉视觉仿生灵巧手

PaXini DexH13(左手)是新一代双模态仿生灵巧手,融合先进的多维触觉感知与 AI 视觉,采用 4 指多关节仿生结构,可高度还原人手功能,完成精细抓取作业。

该产品配备 1140 个 ITPU 触觉传感单元和 8MP RGB AI 手眼相机,支持 16 个自由度(13 个主动 + 3 个被动),由空心杯电机驱动。它采用 EtherCAT 和 Modbus 通信接口,定位精度 1mm,指尖力 15N,额定负载 5kg,工业级使用寿命超过 1 百万次循环。

它广泛应用于物流仓储、医疗康复、工业制造、商业服务、家庭服务和机器人研究等领域,为智能机器人应用提供高精度、高感知、可靠的仿生操作解决方案。

一般交货时间:3周
‌
Weight
1.3
kg
Max Gripping force
15
N
Recommended workpiece weight
5
kg
Repeatability
0.05
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌