磁性吸盘 SGM 30 G1/8-IG | 气动

‌
产品代码: RBTX-SLZ-0106

紧凑型磁性吸盘,用于快速、可靠地搬运铁磁性工件。

Schmalz SGM 磁性吸盘在紧凑的结构尺寸下提供强劲的吸附力,专为安全搬运板材、冲压件或金属部件而设计。其永磁设计确保在断电情况下仍能可靠吸附,而气动驱动的顶杆可实现工件的可控释放。坚固的结构和在工业环境中稳定的性能,带来高工艺可靠性。

该吸盘通过标准压缩空气接口和 24 V 逻辑信号即可轻松集成到自动化系统中,并可与机器人法兰或安装板组合使用。集成电子元件支持状态信号,并可在需要时进行可控消磁。

非常适合金属板材搬运、上下料流程、料箱抓取,以及需要快速、安全抓取且无需持续耗能的应用。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.13
kg
Max Gripping force
35
N
Max. ambient temperature
70
℃

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/eb5a703c07/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

技术参数

  • 带摩擦环的最大夹持力 -35 N

  • 剩余保持力 -0.30 N

  • 压力范围(工作压力) -3.5 ... 6.0 巴

  • 安装位置安装位置 -BEL

  • 控制阀 -双稳态

  • 工作温度 -5 ... 70 °C

  • 重量 -130 克

  • 产品系列 -SGM

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌