Linkerbot 灵巧机械手 Linker Hand L20 Lite

‌
产品代码: RBTX-LINK-0003

Linkerbot Linker Hand L20 Lite:10 主动自由度高性能灵巧手

Linkerbot Linker Hand L20 Lite 是一款高性能灵巧手,具备 10 个主动自由度,采用连杆传动与自研关节驱动,确保牵引稳定、控制精准、运动性能出色。

每根手指均具备高自由度,配备先进的多传感器系统与创新的边云协同能力,可借助云端技能库实现免编程快速部署。该产品配备 CAN/RS485 控制接口,支持 ROS1/ROS2/Python/C++,开发兼容性广泛。

其重量为 750g,最大负载 5kg,重复定位精度 ±0.2mm,广泛应用于机器人研究、实验室实验、具身智能训练、人形机器人以及各类精细抓取与操作场景,为智能机器人应用提供稳定且高性价比的灵巧操作解决方案。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.75
kg
Max Gripping force
12
N
Propulsion Method
电动
Repeatability
0.2
mm

亮点

(1) Linker Hand L20 Lite 是一款轻量化、高性价比仿生灵巧手,面向轻量抓取场景设计。产品采用一体化微型驱动结构,有效降低整机重量;具备 4 个主动自由度,内置被动自适应关节。可对小型轻量化工件提供稳定夹持力,响应迅速,重复定位精度高。防护等级达 IP54,防尘防泼溅,能够稳定完成日常精细抓取、分拣及演示任务。自适应关节设计可自动贴合不规则、软性、薄型物料,无需复杂算法调试。

(2) 该灵巧手支持 24V 宽压供电与 CAN 总线通信,搭载统一标准末端法兰,可直接安装在小型协作机械臂与教育机器人平台,无需额外转接法兰。配套提供 Python SDK、ROS 驱动等全套开源开发资源,兼容 Windows 与 Linux 系统。支持动捕手套遥操作,实现人手动作实时映射,降低学生与研发人员的设备调试及二次开发门槛。

(3) Linker Hand L20 Lite 已实现成熟量产,具备极高性价比,面向教育、实验室科研以及轻量化工业分拣场景。可满足机器人教学、具身智能研究、小件自动抓取等实验需求。对比高端工业灵巧手,它大幅降低采购成本;还可选择租赁方案,减少院校与初创团队的前期投入。紧凑轻量化结构也能有效减轻小型机械臂的负载压力。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌