末端执行器
INSPIRE ROBOTS 灵巧手 RH56E2-2L-T1
由 Inspire Robots Technology Co., Ltd.产品代码: RBTX-INSP-0008
因时科技 灵巧机器人手 RH56E2‑2R‑T1
因时科技灵巧机器人手RH56E2‑2R‑T1是一款重载型仿人机器人手部系统,采用一体化微型直线伺服驱动技术,可实现强力抓取与高精度力控操作性能。
它配备5根手指,6个主动自由度以及12个运动关节,指尖重复定位精度±0.20毫米,拇指指尖抓取力≥30牛,四指指尖抓取力≥28牛,抓取力分辨率0.05牛;整机重量790±10克,可胜任重载抓取任务;搭载RS485+Modbus‑TCP通讯接口,便于系统集成。
该产品广泛应用于人形机器人开发、科学研究、生物医疗机器人、遥操作、AI智能操作以及各类重载与精细作业场景,为智能机器人应用提供具备力反馈的高驱动力仿生操作解决方案。
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert
Weight
0.605kg
Max Gripping force
15N
Repeatability
0.2mm