HITBOT EFG-50 | 电动夹爪

‌
产品代码: RBTX-HITBO-0008
适用于工业自动化的紧凑型平行电动夹爪

Hitbot Z-EFG-50 是一款 2 指平行电动夹爪,专为需要高精度、高稳定性和简化集成的工业应用而设计。其紧凑的结构和坚固的设计,使其能够在连续运行的自动化系统中高效工作。

该夹爪总行程为 50 mm 且可调,夹持力可在 15 至 50 N 之间调节,推荐负载不超过 0.5 kg。其精密直线导轨系统可实现平稳运动、可靠运行和高重复定位精度。

Z-EFG-50 的重复定位精度为 ±0.02 mm,并可精确控制位置、速度和夹持力,非常适合拾取放置、工业装配、机床上下料、电子元件搬运和过程自动化等应用。

该型号集成控制器,支持 Modbus RTU (RS-485) 和数字 I/O 通信,并具备物体掉落检测、精确调节运行参数等智能功能。其紧凑的外形便于与工业机器人、协作机器人和自动化单元集成。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Weight
0.7
kg
Max Gripping force
50
N
Recommended workpiece weight
0.5
kg
Repeatability
0.02
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌