HITBOT EFG-130 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0031
Hitbot Z-EFG-130:适用于大型及多规格工件的大量程电动夹爪
Hitbot Z-EFG-130 是一款 2 指电动夹爪,专为需要大夹持行程、可调夹持力并能可靠抓取多种工件几何形状的应用而设计。其连杆机构与丝杠传动相结合,在整个夹持过程中实现平稳、稳定的运动与精确控制。
Z-EFG-130 的行程可调,最大可达 130 mm,夹持力可在 40 至 130 N 之间调节,为抓取不同尺寸和材质的零部件提供了出色的灵活性。其重复定位精度为 ±0.02 mm,推荐负载能力最高为 1 kg,可在高要求的自动化环境中保持稳定的性能。
该夹爪内置控制器,减少了接线复杂度,简化了系统集成。支持 RS-485(Modbus RTU)和数字 I/O 通信,可无缝连接工业机器人、协作机器人、PLC 及自动化系统。
该夹爪重量仅 0.8 kg,结构紧凑,可轻松集成到需要较大开口宽度的机器人工作站中。
非常适合机床上下料、装配、包装、物料搬运、物流以及取放应用,尤其适用于电子、汽车、医疗技术和通用制造业中较大或不规则形状的零部件。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Stroke per jaw
65
mm
Weight
0.8
kg
Max Gripping force
130
N
Recommended workpiece weight
1
kg
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)