FIPA | 防旋转内置弹簧缓冲杆 | 螺纹主体

‌
产品代码: RBTX-FIPA-0011

防旋转弹簧缓冲杆,内置弹簧,用于自动化流程中精确的高度补偿和稳定的工件接触。

GR03.1010T 将平稳的滚珠导向机构与高负载能力相结合,即使在快速的工业节拍中也能确保可靠、可重复的运动。其阳极氧化铝壳体重量轻且耐用,M10x1 螺纹外壳便于灵活安装到各种 EOAT 系统中。技术数据包括 10 mm 行程、56 mm 总长、M10x1 螺纹连接、M5 接口和 SW 8 扳手尺寸。

该产品针对真空吸盘应用进行了优化,防旋转设计确保精准对位、一致的产品接触以及高度偏差的平稳补偿。两个真空接口和坚固的滑动结构有助于稳定集成到搬运单元中,适合要求严苛的自动化环境。

非常适合包装、取放操作,以及在凹凸不平或位置变化的产品表面上进行精确补偿。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
10
mm
Weight
0.011
kg
Propulsion Method
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌