EQ RC50 集成式点胶机 Loctite i-4.0

‌
产品代码: RBTX-PL-0009
Loctite 2814024 半自动点胶机将双通道点胶控制与储料罐集成于一体。该点胶机配备两个独立的数字定时通道,可控制两路气动输出。这些输出可用于控制点胶阀或其他气动装置。点胶机可通过前面板触摸屏上的启动/停止按钮、脚踏开关(随附)或外部启动信号触发。它支持定时或连续模式,适用于点状或线状点胶应用。储料罐可容纳 50 ml、250 ml、500 g、1 L、2 kg 和 200 g 的胶粘剂包装,将胶粘剂输送至点胶阀。
一般交货时间:3周
‌
Propulsion Method
气动

亮点

技术数据

机器可以通过前置触摸面板上的启动/停止按钮、脚踏开关(包括)或外部启动信号触发。 它可以定时或连续模式运行,用于点状或珠状喷点应用。 储液器可容纳 50 毫升、250 毫升、500 克、1 升、2 千克和 200 克的粘合剂包装,将粘合剂分配到分配阀。 蓄水池既适用于手动工作站,也可集成到自动化生产线中。 配药机集成了"工业 4.0" 功能,可通过 Wi-Fi、蓝牙或以太网进行远程通信。 配料阀也包含在供货范围内。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌