Effecto FSG-4 | 电动

‌
产品代码: RBTX-EFCT-0011

全电动软指夹爪,可灵活抓取尺寸、形状和易损程度各异的物体。

Flexible Smart Gripper™ 采用获得专利且符合 FDA 标准的硅胶手指,在抓取方向上可柔性弯曲,而在其他所有轴向上保持刚性。因此能够可靠、无损伤地抓取易损或不规则物体。电动驱动支持可编程的手指位置、高达 1450 mm/s 的快速开合速度,以及力控和工件确认等可选智能功能。兼容协作机器人,供电电压为 15–25 VDC。

提供 2 指和 4 指版本,负载最高 1.5 kg,手指开口大(175–195 mm),可轻松适应多变的产品几何形状。内置控制器、低噪音(≤70 dB)以及可通过 Wi-Fi 访问的编程功能,确保集成简单、运行高效。

非常适合包装、食品处理、实验室、电子行业,以及所有需要轻柔而可靠的自适应抓取的应用。

一般交货时间:3周
‌
Weight
1.3
kg
Recommended workpiece weight
1.5
kg
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
60
℃
Repeatability
0.08
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌