数字式蠕动软管泵 LOCTITE EQ PU20

‌
产品代码: RBTX-PL-0002
厌氧胶、氰基丙烯酸酯和光固化胶粘剂,涵盖从 10ml 瓶装到 200L 桶装的各种容器规格。无溶剂活化剂和油类,粘度最高约 5,000 mPas。LOCTITE EQ PU20 蠕动泵非常适合需要直接从瓶中点胶的胶粘剂应用。得益于蠕动输送原理,材料可直接从瓶子或类似容器中按体积计量点胶。
一般交货时间:3周
‌
Weight
3
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/3abcda612b/loctite.png

功能

LOCTITE EQ PU20 型蠕动软管泵通过旋转转子在液体输送软管上施加的压力位移来输送低粘度液体。 通常情况下,如果液体具有危险性或难以处理,而且最好尽量减少操作员与液体的接触,就会选择这种泵。 另一个原因是蠕动泵的运行不需要压缩空气供应。 使用聚四氟乙烯管时,配料时间可设置为 0.01 - 99.99 秒,流速为 0.01-6 毫升/分钟。 泵双向运行,允许反吸,以防止液体滴漏。 在配制光固化粘合剂时,只能使用黑色软管。 这样可以防止粘合剂在软管中固化。

https://a.storyblok.com/f/298593/6c418ae44a/loctite-corporation_sw.png

优势

  • 无需压缩空气,避免产品中产生气穴

  • 泵送方向的立即反转可实现反吸、中断液流并防止滴漏

  • 可调节的真空运行时间控制

  • 使用方便,软管更换简单

  • 数字设置和显示电机转速

  • 数字时间显示

  • "Teach In" 和程序记忆功能

  • 前进和后退

技术数据

  • 电源:110/220 伏交流电;50/60 赫兹。

  • 配料时间范围:0.01-99.99 秒

  • 旋转方向:顺时针或逆时针

  • 反向抽吸:可通过扭转转子旋转方向进行编程。

  • 供货范围:

    • 1 PU20 数字蠕动泵

    • 1 个手动配料阀

    • 1 本使用说明书

    • 1 个 1.6 毫米贴纸

    • 1 个 2.0 毫米贴纸

    • 1 个 2.5 毫米贴纸

    • 1 个 3.2 毫米贴纸

    • 管,黑色,1.4 毫米 x 0.3 毫米壁厚 x 长度

    • 管材,黑色,1.0mmx0.3mm 壁厚 x 1.0 长度

    • 管材,白色,1.4 毫米 x 0.3 毫米壁厚 x 1.0 长度

    • 管材,白色,1.0 毫米 x 0.3 毫米壁厚 x 1.0 长度

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌