piezobrush® PZ3-i cold plasma device for improved adhesion of ink, glue, etc.
产品代码: RBTX-RELYON-0001
Compact plasma integration as the industry standard of the future
The piezobrush® PZ3-i has been specially developed for integration into new and existing production lines. It enables intuitive operation, comprehensive process control in automated production processes and is therefore compact, safe and efficient. With a maximum power consumption of 18 W, it uses the Piezoelectric Direct Discharge (PDD®) technology to generate highly efficient cold plasma.
Fields of application
The piezobrush® PZ3-i has been specially developed for integration into new and existing production lines. It enables intuitive operation, comprehensive process control in automated production processes and is therefore compact, safe and efficient. With a maximum power consumption of 18 W, it uses the Piezoelectric Direct Discharge (PDD®) technology to generate highly efficient cold plasma.
Fields of application
- Inkjet, marking and pad printing
- Bonding processes with epoxy, polyurethane and cyanoacrylates etc.
- Potting and dispensing technology
- Joining and assembly technology
- Laboratory and medical technology
- Packaging technology
- Microbiology, microfluid and food technology
一般交货时间:3周
Size
 40x 57x71 
mm
Electric connection
 24 V DC 
Activation efficiency
 90 m²/kWh 
亮点

可能的用例
- 活化各种基础材料的表面 
- 优化粘合、印刷和层压工艺 
- 塑料、玻璃、陶瓷、金属、复合材料和天然材料的表面处理 
- 有选择性地改善各种表面的润湿性 
- 表面精细清洁 
- 化学底漆、火焰处理工艺和机械粗化的替代品 

使用压电刷® PZ3-i
压电刷® PZ3-i 可轻松集成到新生产线和现有生产线中。 典型的处理速度因应用而异。 对于最精细的清洗,处理速度可达到 1 - 15 mm/s,胶合工艺为 10 - 150 mm/s,印刷工艺为 10 - 150 mm/s。 不同的表面必须使用适当的配件进行激活,具体选择取决于待处理部件的导电性。 模块标准型非常适合塑料、陶瓷或玻璃等非导电基材的表面处理,而模块近场型则专为处理金属、CFRP、氧化铟锡 (ITO) 或导电塑料等导电材料而设计。

模块化设计
压电刷® PZ3-i 的平均处理宽度为 5 - 29 毫米(CDA),非常适合对粘合剂沟槽进行预处理或在低能耗材料上进行标记印刷。 不过,使用氮气等其他工艺气体时,处理宽度可达 50 毫米。 在许多应用中,甚至需要更大的处理宽度。 这就是压电刷® PZ3-i 模块化设计的作用所在:在任何时候都可以非常方便地将 单个单元串联起来,从而实现更大的治疗宽度。 这使得该设备可以灵活地应用于各种行业和领域。 不费吹灰之力就能达到最佳粘合效果。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价

