协作机器人主轴系统:Basic Module - Power Drives System BM-PDS

‌
产品代码: RBTX-TOOL-0001

紧凑型加工模块,适用于精密钻孔和多种精加工任务。

ToolDrives 的 Basic Line Module 是一款纤薄轻巧的加工单元,专为木材、塑料和复合材料的精密钻孔而设计。其窄小的外形便于集成到紧凑的自动化设备中,坚固的主轴不仅能钻孔,还可使用小型刀具进行铣削、去毛刺、打磨和抛光。用户可选择 ER11 夹头或 Weldon 刀柄,从而灵活选用刀具,满足多种加工任务的需求。

该模块重量轻,动态性能更好,可安装在小型机器人系统或龙门架上。作为模块化单元,它可与需要精确进给运动或高速钻孔性能的应用配合使用。其多功能性使其既适用于原型制作,也适用于工业生产环境。

非常适合自动化钻孔工作站、轻型机器人加工、边缘精加工以及小型零件的多用途加工。

一般交货时间:3周
‌
Weight
1
kg
Max. ambient temperature
40
℃

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/b7f12db048/lieferung.svg

交付产品清单

  • 带 ER11 的基本模块,不带编码器

  • 控制盒,已安装并参数化

  • 含控制器、滤波器和制动电阻

  • 230 VAC 连接,状态 + 复位功能

  • 电缆 5 米,电源

  • 电缆 2 米,12.pol. M12 信号

  • ER11 夹头 1-7 mm 13 件

  • 夹头扳手 ER

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌