CLAMPBOOSTER CB-10:轻松实现手动夹紧装置自动化
产品代码: RBTX-CLPB-0001
用于升级手动 CNC 夹紧系统的灵活自动化助推器。
CLAMPBOOSTER CB-10 无需改造 CNC 机床,即可将手动虎钳变为全自动夹紧系统。其外壳尺寸仅为 10×10 cm,重量仅 1.95 kg,却能提供高达 100 Nm 的扭矩,实现可靠且可重复的夹紧。基于软件的控制方案通过编程主轴转数来精确设定扭矩和开口行程,从而确保不同尺寸的工件都能获得一致的结果。
得益于可更换的适配器,CB-10 几乎兼容所有常见的虎钳系统,并可轻松集成到工业机器人和协作机器人中。现有工作流程不受影响,自动化效率却大幅提升,可实现 24/7 连续运行。直观的触摸屏控制和快速调试缩短了上手时间,帮助制造商以经济的方式实现夹紧任务的自动化。
非常适合 CNC 自动化改造、多品种加工、培训机构以及希望实现简单、可扩展夹紧自动化的工厂。
一般交货时间:3周
Weight
1.95
kg
亮点
投资回报快
使用CLAMPBOOSTER可以轻松完成对现有机器人的升级,无需对机器进行费时和昂贵的改造,新规划的加工中心甚至可以直接安装。如此就能实现高效自动化,无需高昂的启动资金。
)
不必非要采用高效率、高度复杂的系统了
由于其可互换的适配器,CLAMPBOOSTER几乎可以与市面上所有的夹爪系统兼容。现有的生产流程不受影响,可以照常进行。有了CLAMPBOOSTER的全自动数控生产系统,就不再需要人工干预,生产可以全天候进行。
技术参数
扭矩可单独调节,最大100Nm
对接板可互换
1类激光指示器
集成的吹气喷嘴
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)