ChangingTek | 电动平行夹爪 | 90D
产品代码: RBTX-CHAN-0001
高性能电动 2 指夹爪,适用于小型零件,精度极高,结构紧凑。
Changingtek CTAG2F90‑D 是一款电动平行夹爪,集成驱动控制与闭环控制,可实现高精度、可重复的抓取。力、速度和位置均可调节,非常适合易损工件。标准 I/O 和 Modbus RTU 接口让调试更简单,扩展总线支持还可实现预定位、抓取监测和多模式运行。
采用长寿命伺服电机驱动,性能稳定,机身紧凑纤薄,适合狭小空间和高速自动化场景。环境适应性强,适用于精密装配、检测和电子元件搬运。
非常适合高速装配、测试、电子元件搬运以及小零件操作。
一般交货时间:3周
Weight
0.8
kg
Repeatability
0.03
mm
亮点
(1)精度 & 稳定性:CTAG2F90‑D 采用伺服驱动与集成驱动控制设计,重复定位精度达 ±0.03 mm,可对位置、速度和力进行实时闭环控制。抓取稳定柔和,能有效保护精密零件,满足高标准装配与搬运要求。
(2)高速 & 紧凑:该夹爪支持最高 250 mm/s 的高速模式,大幅提升生产效率。机身超薄,重量仅 0.8 kg,适合紧凑的安装空间和轻量型协作机器人,实现灵活部署。
(3)易于集成 & 广泛兼容:标配 Modbus RTU + I/O 控制,并可扩展 CAN、EtherCAT、Profinet 等总线。即插即用,支持 ROS 二次开发,广泛兼容协作机器人、工业机器人和人形机器人,满足多样化应用需求。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)