ChangingTek | 电动 3 指夹爪 | CTDH3F110
产品代码: RBTX-CHAN-0002
紧凑型 3 指灵巧夹爪,可对中小型零部件进行精准的自适应抓取。
ChangingTek CTDH3F110 是一款电动 3 指灵巧夹爪,专为稳定、灵活地抓取各类工件而设计。它具备 9 个自由度,重复定位精度可达 ±0.02 mm,最大抓取速度为 140°/s,可在紧凑的自动化空间内实现高精度运动。自适应手指运动确保可靠的夹持与对中,非常适合需要灵活稳定抓取的场景。
其坚固的结构、集成式驱动设计和精准的驱动系统,即使在连续运行下也能保证低磨损和长使用寿命。快速响应和短动作周期支持高效生产,而紧凑的结构和标准接口则便于集成。
CTDH3F110 的最大稳定提升负载为 4 kg,额定工作电压为 24 V DC,在力量、精度和集成度之间实现了理想平衡。非常适合精密装配、自动分拣、取放操作、零部件测试和柔性制造系统。
一般交货时间:3周
Weight
1.04
kg
Repeatability
0.02
mm
亮点
(1) 超高定位精度,满足精密作业需求:重复定位精度达 ±0.02 mm,控制精准,运动误差极小。可稳定完成精密抓取、精细装配和微小零件操作等高要求任务,在电子、3C、精密制造等应用中表现可靠。
(2) 高速响应,提升生产效率:抓取速度最高可达 140°/s,手指开合仅需 0.8 秒。快速响应与高执行效率可显著缩短自动化产线节拍,非常适合高速分拣、快速上下料和连续抓取等高频任务。
(3) 高度集成的一体化设计,开箱即用:采用内置驱动器,无需外置驱动器。高集成度、简化布线和便捷安装大幅降低部署成本和空间占用,可快速与各类机械臂和自动化平台集成。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)