AGS 磁力夹爪套装

‌
产品代码: RBTX-AGS-0013

紧凑型磁力夹爪套装,用于快速、可靠地搬运铁磁性小零件。

AGS 磁力夹爪套装是一款轻巧坚固的末端工具,专为高效搬运金属工件而设计。其内置永磁体无需持续供电即可确保牢固抓取,非常适合节能型自动化任务。紧凑的结构使其能够轻松安装在协作机器人和轻型机器人上,即使在空间受限的工作环境中也不例外。

该夹爪可为中小型钢制零件提供稳定的夹持力,并采用机械结构简单、维护量低的设计。其快速释放机构可在拾取和放置作业中实现顺畅的工件交接,随附的安装配件则简化了集成过程。磁力抓取原理使其能够处理粗糙、带油或带孔的表面,而这些表面并不适合使用真空抓取。

非常适合料箱抓取、分拣任务、机床上下料、装配流程,以及所有需要可靠、清洁且易于维护的磁力抓取应用。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.56
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/8bc0e5548d/pickplace-svg.svg

应用领域

  • 用于搬运由铁磁性材料制成的工件

  • 用于带孔和切口的金属板

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌