HITBOT EFG-80ALL | 15~50N | 80mm 可调 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0038
Hitbot Z-EFG-80:适用于多种自动化任务的长行程电动平行夹爪
Hitbot Z-EFG-80 是一款高性能 2 指平行电动夹爪,专为需要更大夹取范围、精准定位和可靠运行的场景而设计。它配备伺服电机、齿轮齿条传动和滚珠导轨系统,在严苛的工业环境中也能实现平稳运动和稳定性能。
Z-EFG-80 的行程可在 80 mm 范围内调节,夹持力可在 15 至 50 N 之间调节,能够抓取重量不超过 0.5 kg 的各类工件。±0.02 mm 的重复定位精度确保夹取动作高度精准且可重复,非常适合装配、机床上下料、检测和取放应用。
该夹爪单向行程时间仅 0.5 秒,有助于提升自动化流程的生产效率。它采用 24 VDC 供电,功耗仅 12 W,在保持 98 × 38 × 108 mm 紧凑外形和 0.85 kg 轻量设计的同时,兼顾能效与可靠性能。
Z-EFG-80 专为轻松集成到机器人系统而设计,可对位置、速度和夹持力进行精确控制。其坚固的结构、低维护设计和长使用寿命,使其成为电子制造、实验室自动化、包装、物料搬运和柔性机器人应用的理想选择。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Stroke per jaw
40
mm
Weight
0.85
kg
Max Gripping force
50
N
Recommended workpiece weight
0.5
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
