HITBOT EFG-30 | 10~40 N | 30mm 可调行程 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0015
适用于精密工业自动化的紧凑型平行电动夹爪
Hitbot Z-EFG-30 是一款 2 指平行电动夹爪,专为需要高精度、高速度且集成简便的工业应用而设计。其紧凑的设计和轻量化结构,非常适合安装空间有限的协作机器人、机械臂和自动化系统。
该夹爪总行程为 30 mm,可调,夹持力可在 10 至 40 N 之间调节,推荐负载能力最高为 0.4 kg。坚固的结构使其在连续自动化作业中运行稳定、动作高效。
Z-EFG-30 的重复定位精度为 ±0.02 mm,并可精确控制位置、速度和夹持力,非常适合拾取放置、装配、小零件搬运、电子、实验室自动化和机床上下料等应用。
该型号内置控制器,支持 Modbus RTU (RS-485) 和数字 I/O 通信,并具备物体掉落检测和精确调整运行参数等智能功能。其紧凑的外形便于集成到现代自动化工作站中。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Weight
0.55
kg
Max Gripping force
40
N
Recommended workpiece weight
0.4
kg
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
