紧凑型真空发生器 | 65.5 l/min | 常闭 | PNP 开关

‌
产品代码: RBTX-SLZ-0043
  • 用于搬运气密及轻微多孔工件的紧凑型真空发生器
  • 在自动化设备中产生并监控真空
  • 用于机器人搬运应用和直线轴
  • 适用于节拍极短的取放应用
  • 适用于空间有限且要求高动态抓取工件的设备
  • 典型应用于全自动小件搬运
一般交货时间:3周
‌
Weight
0.2
kg
Max Suction rate
65.5
l⁄min
Nozzle size
1.5
mm
Control
常闭
Type
PNP 开关(切换至正极)

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌