紧凑型真空发生器 | 16 l/min | 常闭 | PNP 开关输出
产品代码: RBTX-SLZ-0037
搭载 IO-Link 的智能真空生成,面向先进自动化
Schmalz 的 SCPSc 和 SCPSi 紧凑型真空发生器提供 16 至 72 l/min 的抽吸流量,真空度最高可达 85%。凭借 Eco 喷嘴技术和集成的节气功能,可将压缩空气消耗量降低最多 80%。坚固的塑料外壳、紧凑的结构以及高亮度 LED 或显示屏指示,确保操作简便、状态监控快捷。
电气控制通过带金属螺纹的 M12 接头实现。SCPSi 型号支持 IO-Link,可无缝集成到现代自动化系统中,并支持访问设备与过程数据。内置气动阀可实现灵活的通断切换(NO/NC),快速适配各种控制方案。
非常适合拾放任务、机器人搬运、直线轴以及自动化小件搬运,尤其适用于空间狭窄、动态要求高的场合。其紧凑的外形和丰富的接口便于集成到现有系统中。
一般交货时间:3周
Weight
0.2
kg
Max Suction rate
16
l⁄min
Nozzle size
0.7
mm
Control
常闭
Type
PNP 开关输出
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)