在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
紧凑型真空发生器:0.7 mm,常开,PNP 开关输出
J. Schmalz GmbH
气动
产品代码: RBTX-SLZ-0021
产品代码: RBTX-SLZ-0021
紧凑型真空发生器,用于搬运气密和轻微多孔的工件
在自动化设备中产生并监控真空
用于机器人搬运应用和直线轴
适用于节拍极短的取放应用
适用于空间有限且要求高动态抓取工件的设备
典型应用于全自动小零件搬运
一般交货时间:3周
添加到购物车
免费购物模式
构建完整的系统
保证兼容
Weight
0.195
kg
Max Suction rate
16
l
⁄
min
Nozzle size
0.7
mm
Control
常开
Type
PNP 开关输出
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目