气动
带集成泵的 SoftGripping 控制箱
由 SoftGripping产品代码: RBTX-SOFT-0018
带集成泵的控制箱非常适合协作机器人和培训应用。对于无法接入外部大型压缩机的移动应用,这款控制箱同样是理想选择。它包含运行气动夹爪所需的一切:内置压缩机和真空泵。夹爪非常坚固,可以毫无问题地以每分钟超过 60 次循环的速度运行。基本上,使用这款控制箱可以操作以下 SoftGripping 产品线:Educational、SoftActuator 和 SoftGripper,也适用于其他产品线。
如果没有压缩空气基础设施,这款型号是不错的选择。另外还有一款功率更大的型号,需要压缩空气。
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert
Weight
1kg
Nozzle size
6mm