MITSUBISHI | PLC FX5U-32MT/ES | 16 IN / 16 OUT | PNP | Ethernet

‌
产品代码: RBTX-MITS-0002

Mitsubishi Electric FX5U-32MT/ES 是一款来自 MELSEC iQ-F 系列的可编程逻辑控制器(PLC),专为需要高性能、快速处理速度和丰富连接能力的工业自动化应用而设计。该控制器集成了先进的通信功能、运动控制能力以及内置模拟量 I/O,减少了对额外扩展模块的需求,同时为工业机械和自动化系统提供了更高的灵活性。

主要特点

  • 32 个内置数字 I/O 点;
  • 16 路数字输入,24 VDC;
  • 16 路晶体管数字输出(漏型);
  • 2 路模拟量输入;
  • 1 路模拟量输出;
  • 100 至 240 VAC 电源,50/60 Hz。
  • 可通过扩展模块扩展至最多 512 个 I/O 点。
  • 内置通信:

  • 1 × 10/100Base-T 以太网端口。
  • 1 × RS-485 串行端口。
  • 支持 MC 协议、SLMP、Modbus TCP、Modbus RTU,并可与 HMI、变频器(VFD)、伺服驱动器和 SCADA 系统通信。
  • 应用 非常适合工业机械、包装系统、生产线、输送系统、楼宇自动化、专用设备、机器人工作站,以及与 SCADA 和 IIoT 平台的集成。

    此产品在您所在的国家/地区不提供
    ‌
    Axes
    4(使用扩展模块最多可达 12 轴)

    使用RBTX构建低成本的解决方案

    与我们的RBTXpert预约免费视频通话

    rbtx-expert
    选择您合适的时段
    rbtx-expert
    向我们展示您的应用
    rbtx-expert
    igus专家与您一起寻找所有组件
    rbtx-expert
    您将获得固定价格的报价
    ‌